QTH-060-02-L-D-DP-A-K - .5mm High-Speed Ground Plane SMT Header Connector, 60 Pair, 2 Row, 10µin Gold/Tin, 8mm Ht, A Pin, K Pad
特色
0.50 mm(.0197")间距
轻薄型5 mm堆叠高度
多达80个差分对
高达9.5 GHz / 19 Gbps
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
| QTH-060-02-L-D-DP-A-K-FR | 0 | 带式和卷盘 | 275 | 275 | 封装 | 不支持 |
| QTH-060-02-L-D-DP-A-K-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 275 | 封装 | 不支持 |
| QTH-060-02-C-D-DP-A-K | 0 | 托盘 | 42 | 42 | 电镀 | 不支持 |
| QTH-060-02-F-D-DP-A-K | 0 | 托盘 | 42 | 42 | 电镀 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 托盘(每包42件) |