QTH-090-01-F-D-RA - .5mm High-Speed Ground Plane SMT Header Connector, 180 Pin, 2 Row, Gold Flash/Tin, Right Angle
特色
0.50 mm(.0197")间距
导柱
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。