QTH-090-01-L-D-A-K-FR - .5mm High-Speed Ground Plane SMT Header Connector, 180 Pin, 2 Row, 10µin Gold/Tin, 5mm Ht, A Pin, K Pad, Full Reel
特色
0.50 mm(.0197")间距
导柱
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
| QTH-090-01-L-D-A-K-TR | 1381 | 带式和卷盘 | 1 | 425 | 封装 | 不支持 |
| QTH-090-01-L-D-A-K | 126 | 托盘 | 42 | 42 | 封装 | 是的 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 带式和卷盘(每包425个部分) |
| 只有整卷的带式和卷盘产品才提供引带和带尾。 只有整卷购买的产品才提供引带和带尾。 |