RSP-245036-01 定制射频解决方案

特色

  • 联系Samtec的射频小组获得更多信息。

  • 提供打印资料

  • TNCA精密射频电缆连接器

  • 直式和直角插头,焊接夹钳;隔板插孔

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
此零件不提供在线定价。
打印版资料
PRF04-P-C-EP-142-RS - TNCA插头,焊接夹钳,用于HARBOUR LL142电缆
PRF04-J-C-EP-142-BS - TNCA隔板插孔,焊接夹钳,用于HARBOUR LL142电缆
PRF04-P-C-EP-142-SS - TNCA插头,焊接夹钳,用于HARBOUR LL142电缆
PRF04-P-C-EP-335-SS - TNCA插头,焊接夹钳,用于HARBOUR LL335电缆
PRF04-P-C-EP-290-SS - TNCA插头,焊接夹钳,用于SEMFLEX LA290电缆
PRF04-J-C-EP-190-BS - TNCA隔板插孔,焊接夹钳,用于SEMFLEX HP190电缆
PRF04-P-C-EP-190-RS - TNCA直角插头,焊接夹钳,用于SEMFLEX HP190电缆 
PRF04-P-C-EP-190-SS - TNCA直式插头,焊接夹钳,用于SEMFLEX HP190电缆 
PRF04-P-C-EP-300A-SS - TNCA直式插头,焊接夹钳,用于Maxgain 300电缆 
PRF04-P-C-EP-335A-RS - TNCA直角插头,焊接夹钳,用于HARBOUR LL335i 电缆
PRF04-P-C-EP-200-SS - TNCA直式插头,焊接夹钳,用于Maxgain 200电缆 
PRF04-J-C-EP-335A-BS - TNCA隔板插孔、焊接夹钳,用于Harbour LL335i电缆
PRF04-P-C-EP-210A-SS - TNCA直式插头,焊接夹钳,用于微型同轴UFA210A 电缆 
PRF04-J-C-EP-270A-BS - TNCA隔板插孔,焊接夹钳,用于Dynawave DF218电缆
PRF04-J-C-EP-270A-BS-1 - TNCA插孔,扩展面板隔板焊接夹钳,用于Dynawave DF218电缆
PRF04-P-C-EP-335A-SS - TNCA插头,焊接夹钳,用于HARBOUR LL335i电缆
PRF04-P-C-EP-284-SS - TNCA插头,焊接夹钳,用于微型同轴UFB311A电缆
PRF04-P-C-EP-135-SS - TCNA插头,焊接夹钳,用于Dynawave DF440W电缆
PRF04-P-C-EP-290-SS-01 - TNCA插头,焊接夹钳,用于SEMFLEX LA290电缆
PRF04-P-C-EP-160A-SS - TNCA插头,焊接夹钳,用于Harbour LL160电缆
PRF04-P-C-EP-335-SS-1 - TNCA插头,焊接夹钳,用于Harbour LL335电缆
PRF04-J-C-EP-210A-BS - TNCA隔板插孔,焊接夹钳,用于微型同轴UFA210A 电缆
插拔件组件

对接连接器

RF180-产品图片
RF180

50欧姆射频微波电缆组件

RF280-产品图片
RF280

50欧姆射频微波电缆组件

合规
合规工具
材料声明
欧盟RoHS和REACH法规
环境合规
卤素 无卤素(Br/Cl符合JS-709C)
Penta/Octa指令 符合标准
湿敏度等级 1
WEEE 不在范围内
欧盟ROHS 2 + 邻苯二甲酸盐指令 豁免6c
欧盟REACH法规
中国RoHS认证 危险性 - 50年
加州65号提案 警告:癌症和生殖危害的风险(镍和铅)。www.p65warnings.ca.gov