SMB7H-J-P-H-ST-TH2 - 75欧姆SMB插头,通孔式

特色

  • 性能高达4 GHz

  • 通孔终端

  • 75欧姆阻抗

  • 垂直或直角

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
库存
明天发货:3798件
OEM定价
间距 1 50 100 500 1000 2000 5000 9250
价格 $4.610 $3.885 $3.161 $3.045 $3.003 $2.856 $2.730 $2.583
登录 以查看客户特定定价。或者,您可以直接联系 支持人员
尚未拥有账户?立即创建
插拔件组件

相关组件

SMB7H--EM系列缩略图
SMB7H-EM

75欧姆SMB插孔,边缘安装

SMB7H-CA系列缩略图
SMB7H-CA

75}欧姆SMB插头,电缆终端

对接连接器

RF179系列缩略图
RF179

75欧姆射频电缆组件,RG179电缆

GRF7H-C系列缩略图
GRF7H-C

5.00 mm 75欧姆联动微小型射频插头,电缆组件

技术资料库
合规
合规工具
材料声明
欧盟RoHS和REACH法规
认可
RoHS合规
贸易合规
HTS编码 8536.69
ECCN代码 EAR99
环境合规
卤素 无卤素(Br/Cl符合JS-709C)
Penta/Octa指令 符合标准
湿敏度等级 1
WEEE 不在范围内
欧盟ROHS 2 + 邻苯二甲酸盐指令 豁免6c
欧盟REACH法规
中国RoHS认证 危险性 - 50年
加州65号提案 警告:癌症和生殖危害的风险(镍和铅)。www.p65warnings.ca.gov
欧盟CE标志 不适用
UKCA标志 不适用
监管验证方式 自动
原产国 (“COO”) 信息

产地预测: 中国台湾.如需特定数量的 COO 数据,请使用我们的 定价和交付查询工具

可能的原产国是我们尽最大努力预测的COO。但是,由于我们的Sudden Service和订单的灵活性,原产国可能会发生变化。如果发货时的COO与最新的订单确认书不同,Samtec将沿用两种关税附加费中较低者。

如需合规方面的协助,请联系 [email protected]
什么是风险缓解?

将此页面作为电子邮件发送

下载规格套件

输入您的电子邮件地址以下载此产品的规格套件。在本套件中,您可以找到目录页、打印资料、测试报告、3D模型、样品等实用链接。

形式安全,无垃圾邮件。
填写此表格即表示您同意我们的隐私政策