SMP-J-B-GF-ST-CA7 50欧姆SMP插孔,电缆终端
特色
50欧姆阻抗
SMP电缆组件
RG 405、CCA-25M或MWC-2550-01电缆上可配备直式或直角插孔
提供用于.047低损耗柔性dianl和.085半刚性电缆的40 GHz解决方案: PRF00系列
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。