SMP-B 50欧姆SMP插孔,子弹型适配器

特色

  • 板间距为9.05 mm(.356")或17.10 mm(.673")

  • 子弹型适配器插孔支持SMP面板安装插头

  • 非磁性选项可用于医疗和航空航天应用

50欧姆SMP插孔,子弹型适配器
插拔件组件

相关组件

SMP边缘安装射频连接器
SMP-EM

50欧姆SMP插头,边缘安装

SMP射频连接器
SMP-TH

50欧姆SMP插头,通孔式,40 GHz

SMP-CA系列缩略图
SMP-CA

50欧姆SMP插孔,电缆终端

50欧姆SMP插头,表面安装
SMP-SM

50欧姆SMP插头,表面安装

SMP-TH系列缩略图
SMP-TH2

50欧姆SMP插头,通孔式,20 GHz

SMP-EM系列缩略图
SMP-EM3

50欧姆SMP插头,边缘安装,20 GHz

SMP MT射频连接器
SMP-MT

50欧姆SMP插头,混合技术

对接连接器

SMP边缘安装射频连接器
SMP-EM

50欧姆SMP插头,边缘安装

SMP射频连接器
SMP-TH

50欧姆SMP插头,通孔式,40 GHz

SMP-TH系列缩略图
SMP-TH2

50欧姆SMP插头,通孔式,20 GHz

SMP-EM系列缩略图
SMP-EM3

50欧姆SMP插头,边缘安装,20 GHz

技术资料库
合规
合规工具
材料声明
欧盟RoHS和REACH法规

如需合规方面的协助,请联系 [email protected]
什么是风险缓解?