WF15-S-75TP-75TP-0400 V波段柔性波导组件
特色
联系Samtec的射频小组获得更多信息。
带螺纹连接的柔性电缆设计
超小型插头:5 mm (.196") x 8 mm (.314")
损耗性能与刚性波导相似,与同轴电缆相比性能大幅提升
动态稳定
50 GHz至75 GHz(V波段)
横截面:3.76 mm (.148") x 1.88 (.074") 标称
适配器:UG-385至螺纹波导插孔(WGBA系列)
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。