射频 原始解决方案

Samtec独有的高频和低频射频产品。包括用于测试和测量的Bulls Eye®、Magnum RF®多端口块和电缆组件、用于E波段的柔性波导、联动和微型迷你系统、100欧姆带护罩双绞线组件、IsoRate®高度隔离射频,以及75欧姆或高振动MMCX解决方案。


Bulls Eye®

采用压缩接口、占用空间小和使用寿命长,使得Bulls Eye®成为高性能测试应用的理想选择。
特色
  • 130 GHz、90 GHz、70 GHz、50 GHz 和 40 GHz 测试组件

  • 支持更小型的演进板和更短的走线长度

  • 29 AWG和23 AWG(.047"和.086")微波电缆组件

  • Nitrowave®相位和振幅稳定的高性能微波电缆组件

  • 压缩安装于电路板上,可直接放置在被测试的SerDes附近

  • 无焊接设计降低了成本,而且易于在实验室环境中使用

  • 微带/CPW或带线PCB传输类型

  • 适用于性能验证的测试板

  • 1.00 mm、1.35 mm、1.85 mm、2.40 mm 和 2.92 mm 仪器连接

  • 单排或双排

  • 高密度、省空间设计

  • 应用:高速数字测试、SerDes表征、ATE、高密度多端口面板和I/O连接(包括量子计算机架)或高密度电缆到板

  • 射频团队:专门的射频工程师将为您提供个人支持,以满足特定的射频挑战

BullsEye®产品系列图片

Magnum RF®

用于毫米波应用的联动、多端口射频模块和电缆组件,是空间有限且需要高工作频率时的理想选择。

特色
  • 高密度、省空间设计

  • 具有可变保持力的推拉式接口

  • 绞合式,SMPM连接器:无模式操作,最高可达65GHz

  • 微型 SMPM 样式可实现更小的束尺寸,以减轻重量并增加气流

  • 50欧姆阻抗

  • 可选的螺丝紧固功能可提高保持力

  • 电缆到板和板对板解决方案

  • 子弹型适配器允许轴向和径向偏差,并且可以盲插

Magnum 射频™原创解决方案产品系列图片

弹性波导原创解决方案

Samtec的新型高频微波导技术支持新一代毫米波系统的需求,在采用具有灵活性和更小尺寸的电缆设计的同时,还保持了与传统波导相似的低损耗性能。

特色
  • 灵活且动态稳定

  • 近乎零损耗的性能

  • 超小型

  • 高频微波

  • 支持的 V 波段频率(50 GHz 至 75 GHz)

弹性波导原创解决方案产品系列图片

URSA® I/O

URSA® I/O采用Hyper Claw™双曲面型触点,在具有EMI保护的超耐用型应用中具有极高的可靠性和高对接次数。

特色
  • 四个接触点,实现极其可靠的连接

  • Hyper Claw™双曲面型触点,可实现极高的对接次数

  • 开发中:坚固耐用的URSA® I/O外壳提供多种端子 - 超微型/推入式SMPM型、高性能AcceleRate®、电源和1至5个移动电源组合

  • 额定电流:最大3.8 A

  • 额定电压:最大200 VAC/282 VDC

  • 微型1.00 mm间距双排设计节省空间

  • 密度极高,一个1RU面板上的I/O总数高达1,450个(29根电缆,每根I/O总数为50个)

  • 电缆到电缆和电缆到板解决方案

  • EMI屏蔽可限制信号衰减并优化性能

Ursa I/O


带护罩双绞线电缆系统

高速带护罩双绞线电缆组件,适用于100欧姆应用。

特色
  • 100欧姆信号路由

  • 28 AWG带护罩双绞线电缆

  • 可提供针脚和插座终端

  • 电缆长度可选

  • 通孔垂直和直角对接圆形插孔

带护罩双绞线原创解决方案产品系列图片

IsoRate®

IsoRate® 50欧姆高度隔离射频连接器的成本约为传统射频连接器的一半,可节省大量成本。

特色
  • 传统射频连接器一半的成本,相同的性能

  • 高度隔离的Edge Rate®端子

  • 50欧姆板对板系统

  • 50欧姆全联动系统或与行业标准端口2种选项联动

  • 提供正向锁扣

IsoRate®原创解决方案产品系列图片

高至110 GHz的耐用型盲插模块化解决方案

高度可配置的高频射频联动解决方案,带有盲插模块,使用尺寸20或尺寸16端子、.047"电缆组件或MT套圈插槽,集成于节省空间的多端口模块中。

特色
  • 耐用型,盲插(线卡到线卡或背板)

  • 具有多种配置的标准化现成解决方案

  • 最大化密度和功能,减轻重量

  • 选择推拉式射频同轴和/或耐用型光学元件

  • Block (VITA™ 90.2 VNX+™):七种标准配置,也提供快速定制

  • 电缆组件:该模块可插接.047英寸电缆组件,带宽最高可达110 GHz(RF047-A)。

  • 或者,使用射频同轴触点:尺寸20、50欧姆(GPCC-20)或尺寸16、75欧姆(GPCC-16

  • MT套圈插槽可插入FireFly™光学收发机或HALO®轻薄耐用型光学收发机进行插拔,实现112 Gbps PAM4传输速率

  • 可与Samtec的SEARAY™直角高速数字阵列连接器一起安装在VITA™ 90 VNX+模块

  • 降低SWaP-C,使其成为军事和航空航天应用的理想选择

  • VITA™ 90 VNX+™嵌入式解决方案的体积比其前代3U VPX缩小了4.5倍


Analog Over Array™技术

Samtec Analog Over Array™ 技术使开放式端子阵列能够同时支持电源、数字和模拟差分或单端信号。
特色
  • 端子开放式设计,具有最大的接地和布线灵活性

  • 模拟和数字信号(差分对和/或单端)加上通过同一互连的电源

  • 差分接地模式支持RF SOC

  • 单端接地模式

更多射频