WF15-S-75TP-75TP-3048 V波段柔性波导组件

特色

  • 联系Samtec的射频小组获得更多信息。

  • 带螺纹连接的柔性电缆设计

  • 超小型插头:5 mm (.196") x 8 mm (.314")

  • 损耗性能与刚性波导相似,与同轴电缆相比性能大幅提升

  • 动态稳定

  • 50 GHz至75 GHz(V波段)

  • 横截面:3.76 mm (.148") x 1.88 (.074") 标称

  • 适配器:UG-385至螺纹波导插孔(WGBA系列)

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
此零件不提供在线定价。
零件特定文档
打印版资料
插拔件组件

对接连接器

WF12-产品图片
WGBA

并联波导法兰适配器

V波段螺纹波导连接器,75T系列
75吨

V波段螺纹波导连接器

合规
合规工具
材料声明
欧盟RoHS和REACH法规
环境合规
卤素 无卤素(Br/Cl符合JS-709C)
Penta/Octa指令 符合标准
湿敏度等级 对湿度不敏感
WEEE 符合标准
欧盟ROHS 2 + 邻苯二甲酸盐指令 豁免6c
欧盟REACH法规
中国RoHS认证 危险性 - 50年
加州65号提案 警告:癌症和生殖危害的风险(镍和铅)。www.p65warnings.ca.gov
欧盟CE标志 不适用
UKCA标志 不适用
PFAS 含有FEP
监管验证方式 自动

如需合规方面的协助,请联系 [email protected]
什么是风险缓解?

将此页面作为电子邮件发送

下载规格套件

输入您的电子邮件地址以下载此产品的规格套件。在本套件中,您可以找到目录页、打印资料、测试报告、3D模型、样品等实用链接。

形式安全,无垃圾邮件。
填写此表格即表示您同意我们的隐私政策