MicroSAM®
标准产品和支持

概述

MicroSAM®代表了PICMG的一项新的努力,意在打造与微控制器无关,与邮票大小相似的智能传感器。

这一新的外形尺寸旨在帮助传统的传感器供应商快速打造智能传感器,不必担心传感器的控制域。当与PICMG传感器域网络架构和数据模型结合使用时,传感器将能够通过即插即用的互操作性无缝地集成到网络中。

该规范将通过以下各方面有益于这一行业:

  1. 让传感器供应商能够打造智能传感器,而无需生产控制电路或软件。
  2. 让希望打造智能传感器或智能传感器组件的控制器供应商能够以可与其他供应商互操作的方式进行工作。
  3. 通过开放规范和互操作性,加速智能传感器技术的采用。
MicroSAM标识

MicroSAM®

根据PICMG MicroSAM®标准的规定,基于我们T1M系列的智能传感器连接器具有1.00 mm (.0394")的间距,适用于极小的尺寸。

MicroSAM®在PCB上以4、6和18端子配置定义三种分离式导线针脚。

MicroSAM特写
MicroSAM® - 指定连接器(T1M)
针脚(托架侧)
选项
设计支持
Samtec PN 4端子配置 6端子配置 18端子配置 排规范 电镀:
F=3 µ"金
打印版资料 3D PADS
ASP-217716-01 x 单排,水平 F 打印PDF IGES
PARASOLID
STEP
PADS文件
ASP-217716-02 x 单排,水平 F 打印PDF IGES
PARASOLID
STEP
PADS文件
ASP-217716-03 x 单排,水平 F 打印PDF IGES
PARASOLID
STEP
PADS文件

测试报告

MicroSAM®标准

有关MicroSAM®标准和其他信息的问题,请通过以下方式与我们联系:

联系销售


不想填表格?

直接与产品专家在线聊天