PC/104-Plus™标准产品和支持

概述

PC/104-Plus™ 是 PC/104™ 联盟(现在的 RMS 联盟)在 1997 中接受的规范,它为使用高速 PCI 总线的嵌入式应用建立了标准。

PC/104-Plus™指定了一种120端子、2毫米的可堆叠连接器,以支持32位PCI总线的附加信号。如同PC104扩展了PC总线一样,PC/104-Plus™是PC104的扩展,具备所有相同的优点以及更多优势。

此外,PC104连接器还必须能够在同一堆栈中与标准PC104模块一起堆叠和使用。这使得新的PC/104-Plus™模块可用于预先存在的PC104“传统”模块,从而扩大了其使用范围。

PC104标志
ESQT嵌套

连接器

PC/104-Plus™ - FleXYZ™ (ESQT)

Samtec的ESQT产品符合PC/104-Plus™标准。PC/104-Plus™ 标准规定了 30 x 4 配置,Samtec PC/104-Plus™ 部件号如下(还提供压接版本和护罩):

PC/104-Plus™指定连接器 (ESQT)

Samtec PN 间距 端子 排数 端子/排 引线方式 打印版资料 3D PADS
ESQT-130-02-G-Q-368 2 mm 120 4 30 Tiger Buy™
联系方式
打印PDF IGES
PARASOLID
STEP
PADS文件
ESQT-130-03-G-Q-368 2 mm 120 4 30 打印PDF IGES
PARASOLID
STEP
PADS文件

Samtec's ESQT具有以下优点:

  • 紧凑 - 3.6" x 3.8" (90 mm x 96 mm)​​​​​​​ 模块尺寸
  • 自堆叠 - 无需背板或插件架即可扩展
  • 端子插座总线连接器 - 可在恶劣环境中可靠运行
  • 四角安装孔 - 抗冲击和振动
  • 低功耗 - 低功耗、低散热
  • 完全兼容PC - 降低开发成本,加快产品上市速度

PC/104™-Plus标准

欲了解PC104-Plus™的标准和其他信息,请通过以下方式联系我们:

联系销售


不想填表格?

直接与产品专家在线聊天