VITA™ 93
VITA™ 93标准依赖于SAMTEC AcceleRate® HD超高密度细长型阵列的高速能力和纤薄、密集的设计。80端子(4 x 20)QMC™连接器提供9mm、11mm、14mm和16mm堆叠高度。QMC™载体连接器用于主机(Jx1)和I/O(Jx2)连接。QMC™支持单宽、双宽和三宽模块。
| Samtec PN | 连接器 | 选项 | 设计支持 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 插座 (模块连接器) |
针脚 (载体连接器) |
期限 电镀 |
定位端子 (-A) |
带式和卷盘 (-TR) |
打印版资料 | 3D | PADS | ||||
| 标准 | 9 mm对接 | 11 mm对接 | 14 mm对接 | 16 mm对接 | |||||||
| ASP-239729-01 | X | 哑光锡 | X | X | 打印PDF | STEP | PADS文件 | ||||
| ASP-239729-02 | X | 哑光锡 | X | 打印PDF | STEP | PADS文件 | |||||
| ASP-239729-03 | X | 锡铅 | X | X | 打印PDF | ___ | ___ | ||||
| ASP-239729-04 | X | 锡铅 | X | 打印PDF | ___ | ___ | |||||
| ASP-239730-01 | X | 哑光锡 | X | X | 打印PDF | STEP | PADS文件 | ||||
| ASP-239730-02 | X | 哑光锡 | X | 打印PDF | STEP | PADS文件 | |||||
| ASP-239730-03 | X | 锡铅 | X | X | 打印PDF | ___ | ___ | ||||
| ASP-239730-04 | X | 锡铅 | X | 打印PDF | ___ | ___ | |||||
| ASP-239731-01 | X | 哑光锡 | X | X | 打印PDF | STEP | PADS文件 | ||||
| ASP-239731-02 | X | 哑光锡 | X | 打印PDF | STEP | PADS文件 | |||||
| ASP-239731-03 | X | 锡铅 | X | X | 打印PDF | ___ | ___ | ||||
| ASP-239731-04 | X | 锡铅 | X | 打印PDF | ___ | ___ | |||||
| ASP-239732-01 | X | 哑光锡 | X | X | 打印PDF | STEP | PADS文件 | ||||
| ASP-239732-02 | X | 哑光锡 | X | 打印PDF | STEP | PADS文件 | |||||
| ASP-239732-03 | X | 锡铅 | X | X | 打印PDF | ___ | ___ | ||||
| ASP-239732-04 | X | 锡铅 | X | 打印PDF | ___ | ___ | |||||
| ASP-239733-01 | X | 哑光锡 | X | X | 打印PDF | STEP | PADS文件 | ||||
| ASP-239733-02 | X | 哑光锡 | X | 打印PDF | STEP | PADS文件 | |||||
| ASP-239733-03 | X | 锡铅 | X | X | 打印PDF | ___ | ___ | ||||
| ASP-239733-04 | X | 锡铅 | X | 打印PDF | ___ | ___ | |||||