2.00-mm-Raster IDC-Kabelsystem

Kabel-zu-Board-System mit vereinfachten Anschlüssen für Feldapplikationen.

Eigenschaften

  • Nur Komponenten, Kundenmontage erforderlich
  • Keine speziellen Werkzeuge benötigt
  • Erhältlich mit 2, 3, 4 oder 5 Kontakten
  • Geeignet für AWG 24 Einzelader-Kabelkonfektion
  • Standardmäßige Einzelverriegelung zum Verschließen

VIDEOS

Samtec Diskretes-Kabel-IDC-System

Produkte

I2SS

2.00 mm Gehäuse für einreihige IDC Kabelkonfektion, Buchse

Eigenschaften
  • 2,00-mm-Raster (0,0787")
  • 24 AWG-Kabel
  • Kunststoff-Verriegelung
  • UL: Datei # E111594
2.00 mm Gehäuse für einreihige IDC Kabelkonfektion, Buchse

T2I

2.00 mm Stiftleiste für IDC Kabelkonfektion

Eigenschaften
  • Raster: 2.00 mm (.0787")
  • Ausrichtung: Vertikal
  • Fertigungsart: Durchsteckmontage
  • Besonderes Merkmal: Verriegelung
2.00 mm Stiftleiste für IDC Kabelkonfektion
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
Cutting-edge data rates have received much well-deserved press in the electronics media. New 56 and 112 Gbps PAM4 systems are in operation with verified, sustainable performance, and we’re on the […] The post Integral Ground Plane For Data Rate, Power, and Processing appeared fir...
A live product demonstration from DesignCon 2023 highlights the outstanding PCIe 6.0 performance of both a Samtec Flyover® high-speed cable assembly and a Rohde & Schwarz® ZNA vector network analyzer. […] The post Rohde & Schwarz VNA Verifies Excellent PCIe 6.0 Performance Of Hig...
One of the ways we continue to hold the #1 spot for several website categories in our industry is by making it easy for customers to get in touch with us and […] The post Try This Helpful New Way to Submit Website Feedback appeared first on The Samtec Blog....
In this live demonstration from DesignCon 2023, the performance of a Samtec high-speed cable system is measured by the world’s first scalable VNA. Matt Burns (Technical Marketing Manager, Samtec), and […] The post Cutting Edge High-Speed Cable Performance Measured By The World’s ...
A new connector system improves signal integrity by improving power integrity. Optimizing power integrity provides greater signal integrity margin and improves power and thermal efficiency.  The design of a high-speed […] The post Improve Power Integrity and Signal Integrity With...