IDC-Kabel Systeme

Tiger Eye™-IDC-Kabel, IDC-Steckverbinder, FFC-Kabel und -Steckverbinder sowie Flachbandkabel-Steckverbinder mit hochzuverlässigen Kontakten im Raster von 1,27 und 2,00 mm sowie Dual-Beam-Kontakten im Raster von 2,54 mm.

eBroschüre zu flexibler Stapelung

Flexible Stapelung Broschüre

PDF herunterladen


2.00-mm-Raster (0.0787 Zoll) IDC-Systeme

Diese IDC-Steckverbinder, -Terminals und -Buchsen im Raster von 2 mm sind mit unseren hochzuverlässigen Tiger Eye™-Kontakten ausgestattet und bieten eine Vielzahl von Optionen für robusten Optionen.

Eigenschaften
  • High-Performance Tiger Eye™ Kontakte 

  • Unterschiedliche Buchsen- und Steckeranschlüsse zur Auswahl

  • Geringe Höhe von 5.08 mm (.200")

  • Unterschiedliche Optionen, darunter Zugentlastung

  • Passend zu ummantelten Buchsenleisten mit Auswurf 

  • Vielzahl an Verkabelungsvarianten als Standard verfügbar

2.00-mm-Raster (0.0787 Zoll) IDC-Systeme

2 mm (0,0787 Zoll) Raster Diskrete IDC-Kabel-zu-Board-ummantelte Kasten-Header-Steckverbinder und Kabelkonfektionsgehäuse

Kabel-zu-Board-System mit vereinfachten Anschlüssen für Feldapplikationen.

Eigenschaften
  • Nur Komponenten, Kundenmontage erforderlich

  • Keine speziellen Werkzeuge benötigt

  • Erhältlich mit 2, 3, 4 oder 5 Kontakten

  • Geeignet für AWG 24 Einzelader-Kabelkonfektion

  • Standardmäßige Einzelverriegelung zum Verschließen

2.00 mm (.0787") IDC-KABELSYSTEM

.050"-Raster (1.27 mm) IDC-Systeme

Diese IDC-Terminals, -Buchsen und -Steckverbinder im Raster von 0,050" sind mit unseren hochzuverlässigen Tiger Eye™-Kontakten ausgestattet und bieten eine Vielzahl von robusten Optionen.


Folienkabel-(FFC-)Systeme

Folienkabelsysteme und Steckbrücken mit 0,50 mm (0,0197") und 1,00 mm (0,0394") Rastersystemen mit Standard- und Zero-Insertion-Force (ZIF)-Steckern

Flexiblere Stapelung