Folienkabelsysteme, ZIF-Steckverbinder und Steckbrücken

Folienkabelsysteme und Steckbrücken mit 0,50 mm (0,0197") und 1,00 mm (0,0394") Rastersystemen mit Standard- und Zero-Insertion-Force (ZIF)-Steckern

Eigenschaften

  • 0.50-mm- (.0197") und 1.00-mm- (.0394") Rastersysteme

  • Standard-Steckverbinder und Steckverbinder mit null Einsteckkraft (Zero Insertion Force, ZIF)

Produkte


FJ - 1,00 mm Flachband-Flexkabel

Eigenschaften
  • Kundenspezifische Kontaktanzahlen und -längen leicht anpassbar

  • Passende Standard- und ZIF-Steckverbinder

  • Standard-Kontaktanzahlen am Lager verfügbar

Vorschaubild FJ-Serie



FJH – Folienkabelüberbrücker, 0.50 mm Raster

Eigenschaften
  • Kundenspezifische Kontaktanzahlen und -längen leicht anpassbar

  • Passende Standard- und ZIF-Steckverbinder

  • Standard-Kontaktanzahlen am Lager verfügbar

Vorschaubild FJH-Serie

Vertrieb kontaktieren


Sie wollen kein Formular ausfüllen?

Direkt mit einem Produktexperten chatten.

Weitere IDC-Kabelsysteme