Folienkabelsysteme und Steckbrücken mit 0,50 mm (0,0197") und 1,00 mm (0,0394") Rastersystemen mit Standard- und Zero-Insertion-Force (ZIF)-Steckern
1.00 mm Folienkabel(FFC)-Buchsenleiste
Folienkabelüberbrücker, 0.50 mm Raster
1.00 mm Folienkabel
1.00 mm Folienkabel mit null Einsteckkraft, Buchsenleiste
Steckverbinder mit null Einsteckkraft für FFC, 0.50 mm (0,0197") Raster
Sie wollen kein Formular ausfüllen?
Direkt mit einem Produktexperten chatten.
Weitere IDC- und FFC-Kabel