UCC8 - FireFly™ Positive Verriegelungsbuchse

Diese positive FireFly™-Verriegelungsbuchse ist Teil eines zweiteiligen Steckverbindersystems mit winzigem Footprint auf der Platine, das sowohl für Kupfer- als auch für optische Flyover-Kabelkonfektionen® austauschbar ist. Die Steckdose wurde entwickelt, um die FireFly™-Kabelkonfektion mit Schweißlaschen auf der Platine zu sichern, die den Scherwiderstand des Steckverbinders zur Leiterplatte deutlich erhöhen. Sie bietet nicht nur robuste mechanische Unterstützung, sondern auch optionale Stromversorgung und  Kommunikation mit geringen Datenraten.

Eigenschaften

  • Verbindung für Strom- und Niedriggeschwindigkeits-Steuersignalen

  • In 10 Positionen erhältlich

  • Selektive Vergoldung der Kontakte

  • Standard-Zentrierstifte und Weld-Tabs

  • Teil des 2-teiligen Steckverbindersets für die optischen und Kupfer-FireFly™-Systeme

FireFly™ Positive Verriegelungsbuchse
Evaluerungs- und Entwicklungskits
14 Gbit/s FireFly™ FMC™-Entwicklungskit

REF-193429-01

Firma: Samtec

Das 14-Gbit/s-FireFly™ FMC™-Modul von Samtec bietet bis zu 140 Gbit/s Vollduplex-Bandbreite über 10 Kanäle von einem FPGA zu einem Industriestandard-Multimode-Glasfaserkabel. Die FireFly™ optischen Engines bieten einstellbare Leistungsstufen, um Kabellängen von bis zu 100 m zu unterstützen. Das Samtec 14 Gbit/s FireFly™ FMC™ Modul unterstützt Rechenzentrum, Hochleistungs-Computing und FPGA-zu-FPGA-Protokolle wie Ethernet, InfiniBand™, Fibre Channel und Aurora. Sowie VITA™ 57.1 FMC™ kann das Samtec 14 Gbit/s FireFly ™ FMC™-Modul für die optische Datenkommunikation auf jedem FPGA-Entwicklungsboard verwendet werden, das Highspeed-Multi-Gigabit-Transceiver unterstützt. Es kann Systemdaten- oder BERT-Tests auf allen Kanälen parallel durchführen. Dies vereinfacht die Evaluation und Entwicklung mit einem FPGA erheblich.

Abbildung des Entwicklungskits
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
Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Spezifikationen für dieses Produkt herunterzuladen. Darin finden Sie hilfreiche Links zu Katalogseiten, Drucken, Testberichten, 3D-Modellen, Mustern und mehr.

Sicheres Formular. Kein Spam.
Indem Sie dieses Formular ausfüllen, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie zu.