ExaMAX® Backplane SI Evaluierungskits

SI-Testplattform zur Evaluierung des ExaMAX® Highspeed-Backplane-System.

Übersicht

Die Ausrüstung von Rechenzentren der nächsten Generation erfordert Highspeed-Datenpfade über die Backplane. Die ExaMAX-Highspeed-Backplane-Verbindungen® von Samtec bieten eine elektrische Leistung von 56 Gbit/s. Das ExaMAX® Backplane SI Evaluierungskit bietet Systemdesignern und SI-Ingenieuren eine einfach zu bedienende Lösung zum Testen des ExaMAX® Highspeed-Backplane-Systems.

Das ExaMAX® Backplane SI Evaluierungskit (REF-205463-01) besteht aus einer ExaMAX® SI Backplane (REF-200839-01) und zwei ExaMAX® SI Linecards (REF-200840-01). Das System routet acht hochpräzise differential Paare über eine Backplane mit ExaMAX®-Steckverbindern in einer 4x10-Konfiguration. Es unterstützt konfigurierbare Backplane-Trace-Längen über eine benutzerdefinierte Paddleboard-Platzierung. Anwender können das System nach Belieben mit zusätzlichen ExaMAX® SI Linecards konfigurieren.

Das ExaMAX® Backplane SI Evaluierungskit liefert ein hochwertiges System mit robustem mechanischen Design. Bitte kontaktieren Sie die technischen Experten von Samtec unter​​​​​​​ [E-Mail geschützt] für weitere Informationen.

Examax-Board
Samtec Teilenummer: REF-205463-01, abgebildet
ExaMAX Backplane
Samtec Teilenummer: REF-200839-01 abgebildet
ExaMAX Linecard
Samtec Teilenummer: REF-200840-01, abgebildet

Eigenschaften

  • Dreiteiliges Leiterplattensystem in einem kompakten Formfaktor
  • ExaMAX® SI Backplane enthält EBTM-Produkt ExaMAX® 2,00 mm Raster vertikale Stiftleistenkonfektion
  • ExaMAX® SI Linecard enthält EBTF-RA Produkt ExaMAX® 2,00 mm Raster rechtwinklige Buchse
  • Konfigurierbare Leiterbahnlängen von 0.75" bis 20.5"
  • Enthält hochpräzise 2.92 mm RF-Steckverbinder
  • Optimierte SI-Leistung über Samtec Final Inch® BOR PCB Leiterbahnen
  • Ermöglichen Zeitdomänenmessungen über direkte Verbindung mit TDR/TDTs
  • Ermöglichen Frequenzdomänenmessungen über direkte Verbindung mit VNAs
  • Ideale Testplattform zur Evaluierung von 56 Gbit/s PAM4 CDR, Retimern, Transceivern und ähnlichen IC

Applikationen

  • 56 Gbit/s PAM4 IC-Charakterisierung
  • FPGA/SoC-Entwicklungsboards
  • Server
  • Speicher
  • Netzwerke
  • Tests und Messungen
  • Kabelkommunikation
  • Drahtlose Kommunikation

Bestellinformationen

Bitte beachten Sie die Zeichnungen REF-205463-01, REF-200839-01 und REF-200840-01 für weitere Details.

Kontakt [E-Mail geschützt] für zusätzliche Bestellinformationen.

Vertrieb kontaktieren


Sie wollen kein Formular ausfüllen?

Direkt mit einem Produktexperten chatten.