HSEC8-DP SI-Evaluierungskit

SI-Testplattform zur Evaluierung von 0,80-mm-Raster Edge Rate® Differenialpaar-Highspeed-Edgecard-Steckverbindern.

Übersicht

Samtec 0.80 mm-Raster Edge Rate® Differenzialpaar-Highspeed-Edgecard-Steckverbinder bieten 56 Gbit/s PAM4-Leistung in typischen Edgecard-Anwendungen. Das HSEC8-DP SI Evaluierungskit bietet Systemdesignern und SI-Ingenieuren eine einfach zu nutzende Lösung zum Testen von HSEC8-DP-Steckverbindern.

Das HSEC8-DP SI-Evaluierungskit liefert ein hochwertiges System mit robustem mechanischen Design. Es kann eigenständig für HSEC8-DP-Steckverbinder verwendet werden. Bitte kontaktieren Sie die technischen Experten von Samtec unter​​​​​​​ [E-Mail geschützt] für weitere Informationen.

HSEC8-DP SI-Evaluierungskit
Samtec Teilenummer REF-210637-X.XX-XX abgebildet

Video

56 Gbit/s PAM4 HSEC8-DP SI Evaluierungskit-Demonstration

Eigenschaften

  • Zweiteiliges Leiterplattensystem mit kompaktem Formfaktor
  • Eine Leiterplatte enthält einen HSEC8-DP-Steckverbinder (HSEC8-120-01-L-DP-A-WK-K)
  • Die zweite Leiterplatte enthält 0.80-mm-Raster-Edgecards, die zum HSEC8-DP-Steckverbinder passen
  • Routet Highspeed-Differenzialpaare (insgesamt 8) von HSEC8-DP-Steckverbindern und Kartenkanten zu Hochpräzisisions-RF-Steckverbindern
  • Unterstützt mehrere hochpräzise RF-Steckverbinderoptionen (2.4 mm/2.92 mm SMA)
  • Optimierte SI-Leistung über Samtec Final Inch® BOR PCB Leiterbahnen
  • Ermöglichen Zeitdomänenmessungen über direkte Verbindung mit TDR/TDTs
  • Ermöglichen Frequenzdomänenmessungen über direkte Verbindung mit VNAs

Applikationen

  • Server
  • Speicher
  • Netzwerke
  • Tests und Messungen
  • Kabelkommunikation
  • Drahtlose Kommunikation

Bestellinformationen

Siehe Zeichnung REF-210637-X.XX-XX für weitere Details.

Kontakt [E-Mail geschützt] für zusätzliche Bestellinformationen.

Vertrieb kontaktieren


Sie wollen kein Formular ausfüllen?

Direkt mit einem Produktexperten chatten.