SI-Testplattform zur Evaluierung von FireFly™ Edgecard-Buchsenkonfektion von Samtec mit mehr als 20 Gbit/s
Übersicht
Samtec 20+ Gbps FireFly™ Edge Card Buchsenkonfektion ist ein Teil eines zweiteiligen Systems mit winzigem Footprint auf der Platine und sowohl für Kupfer- als auch für optische Flyover-Kabelkonfektionen austauschbar. Das UEC5-2 SI Evaluierungskit stellt Testentwicklern und SI-Ingenieuren eine einfach einsetzbare Lösung zum Testen von UEC5-2 Steckverbindern zur Verfügung.
Das UEC5-2 SI Evaluierungskit liefert ein hochwertiges System mit robustem mechanischen Design. Es kann als eigenständiges Gerät für eine FireFly™ Edgecard-Buchsenkonfektion mit mehr als 20 Gbit/s genutzt werden. Bitte kontaktieren Sie die technischen Experten von Samtec unter [E-Mail geschützt] für weitere Informationen.
Eigenschaften
- Zweiteiliges Leiterplattensystem mit kompaktem Formfaktor
- Eine Leiterplatte enthält einen Steckverbinder der UEC5-2-Serie (UEC5-019-2-H-D-RA-1)
- Die zweite Leiterplatte enthält die passende Steckkarte
- Routet Highspeed-Differenzialpaare (8 insgesamt) von UEC5-2-Steckverbindern zu hochpräzisen RF-Steckverbindern
- Unterstützt mehrere hochpräzise RF-Steckverbinderoptionen (2.40 mm/2.92 mm SMA)
- Optimierte SI-Leistung über Samtec Final Inch® BOR PCB Leiterbahnen
- Ermöglichen Zeitdomänenmessungen über direkte Verbindung mit TDR/TDTs
- Ermöglichen Frequenzdomänenmessungen über direkte Verbindung mit VNAs
Applikationen
- FPGA/SoC Evaluierungs- und Entwicklungsboards
- Eingebettete Computing-Boards
- Tests und Messungen
- Datenerfassung
- Hochleistungs-Computing
- Rechenzentren
- Telekommunikation
- Hochauflösende Bildgebung (z. B. in der Medizin)
- Broadcast-Video/-Audio
Bestellinformationen
Siehe Zeichnung REF-209372-X.XX-XX für weitere Details.
Kontakt [E-Mail geschützt] für zusätzliche Bestellinformationen.