SI-Testplattformen zur Evaluierung von AcceleRate® Direct-Attach-Kabelkonfektionen mit schmalem Gehäuse
Übersicht
Mit zunehmenden Datenraten nehmen die Leiterbahnlängen auf PCBs ab. Die Highspeed-Flyover®-Kabelkonfektionen von Samtec vereinfachen das Leiterplattendesign und begrenzen die Signalverschlechterung bei Anwendungen mit hoher Datenrate. Die AcceleRate® Flyover® SI Evaluierungskits bieten Systementwicklern und SI-Ingenieuren eine einfach zu nutzende Lösung für den Test von AcceleRate® Direct-Attach-Kabelkonfektionen mit schlankem Gehäuse.
Das AcceleRate® Flyover® (x8) SI Evaluierungskit (REF-203425-X.XX-XX) routet acht hochpräzise Differenzialpaare über Präzisions-RF-Steckverbinder, eine AcceleRate® Kabelkonfektion mit schlankem Gehäuse und schmale AcceleRate®-Buchsen.
Das AcceleRate® Flyover® (x16) SI Evaluierungskit (REF-212901-X.XX-XX-XX) routet sechzehn hochpräzise Differenzialpaare über Präzisions-RF-Steckverbinder, eine AcceleRate® Kabelkonfektion mit schlankem Gehäuse und schmale AcceleRate®-Buchsen.
Die AcceleRate® Flyover® SI Evaluierungskits liefern ein hochwertiges System mit robustem mechanischem Design. Bitte kontaktieren Sie die technischen Experten von Samtec unter [E-Mail geschützt] für weitere Informationen.
Eigenschaften
- Zwei-Leiterplattensysteme mit kompaktem Formfaktor
- Jede Platine enthält eine 0.635 mm AcceleRate® schmale Buchse für die ARC6-Serie (ARF6-XX-X-D-A-K-XR)
- Die Platinen werden über eine 0.635 mm AcceleRate® schmale Kabelkonfektion verbunden (ARC6-XX-XX.X-LU-LX-X-1)
- Kits unterstützen mehrere Kabellängen (8", 12", 18" und mehr)
- Routet Highspeed-Differenzialpaare von ARF6-Steckverbindern auf Präzisions-RF-Steckverbinder
- Unterstützt mehrere Präzisions-RF-Kompressionsmontageoptionen (2.4 mm/2.92 mm)
- Optimierte SI-Leistung über Samtec Final Inch® BOR PCB Leiterbahnen
- Ermöglichen Zeitdomänenmessungen über direkte Verbindung mit TDR/TDTs
- Ermöglichen Frequenzdomänenmessungen über direkte Verbindung mit VNAs
Applikationen
- Server
- Speicher
- Netzwerke
- Tests und Messungen
- Kabelkommunikation
- Drahtlose Kommunikation
- Eingebettetes Computing SoM/CoMs
Bestellinformationen
Siehe Zeichnung REF-203425-X.XX-XX oder REF-212901-X.XX-XX-XX für weitere Details.
Kontakt [E-Mail geschützt] für zusätzliche Bestellinformationen.