FQSFP-D8 SI-Evaluierungskit

SI-Testkits zur Evaluierung des FQSFP-D8 Produkt 800G Flyover® QSFP Kabelsystems mit doppelter Dichte

Übersicht

Mit zunehmenden Datenraten nehmen die Leiterbahnlängen auf PCBs ab. Die Highspeed-Flyover®-Kabelkonfektionen von Samtec vereinfachen das Leiterplattendesign und begrenzen die Signalverschlechterung bei Anwendungen mit hoher Datenrate. Die FQSFP-D8 SI-Evaluierungskits bieten Systemdesignern und SI-Ingenieuren eine einfach zu bedienende Lösung zum Testen des FQSFP-D8-Produkt-800G-Flyover-QSFP-Kabelsystems mit doppelter Dichte mit verschiedenen End 2-Optionen.

Das FQSFP-D8 zu Si-Fly® Flyover® SI Evaluierungskit (REF-226551-X. XX-XX) routet sechzehn Hochgeschwindigkeits-Differenzialpaare durch hochpräzise RF-Steckverbinder, das FQSFP-D8 zu Si-Fly® Low-Profile, High-Density Verbindungssystem.

Die FQSFP-D8 SI Evaluierungskits liefern hochwertige Systeme mit robustem mechanischem Design. Bitte kontaktieren Sie die technischen Experten von Samtec unter​​​​​​​ [E-Mail geschützt] für weitere Informationen.

Eigenschaften

  • Zweiteiliges Leiterplattensystem mit kompaktem Formfaktor
  • Ein FQSFP-D8 Produkt 800G Flyover® QSFP Kabelkonfektion mit doppelter Dichte
  • Unterstützt mehrere Kabellängen der Produkte FQSFP-D8 und verschiedene End 2-Optionen
  • Unterstützt mehrere hochpräzise RF-Steckverbinderoptionen (1,85 mm/2,40 mm/2,92 mm)
  • Optimierte SI-Leistung über Samtec Final Inch® BOR PCB Leiterbahnen
  • Ermöglichen Zeitdomänenmessungen über direkte Verbindung mit TDR/TDTs
  • Ermöglichen Frequenzdomänenmessungen über direkte Verbindung mit VNAs

Applikationen

  • AI/ML-Systemarchitekturen​​​​​​​
  • Server
  • Speicher
  • Netzwerke
  • Tests und Messungen
  • Kabelkommunikation
  • Drahtlose Kommunikation

Bestellinformationen

Siehe Zeichnung REF-226551-X.XX-XX für weitere Details.

Kontakt [E-Mail geschützt] für zusätzliche Bestellinformationen.

Vertrieb kontaktieren


Sie wollen kein Formular ausfüllen?

Direkt mit einem Produktexperten chatten.