FSFP SI Evaluierungskits

SI-Testkits zur Evaluierung des Flyover-SFP-Kabelsystems®

Übersicht

Mit zunehmenden Datenraten nehmen die Leiterbahnlängen auf PCBs ab. Die Highspeed-Flyover®-Kabelkonfektionen von Samtec vereinfachen das Leiterplattendesign und begrenzen die Signalverschlechterung bei Anwendungen mit hoher Datenrate. Die FSFP SI Evaluierungskits bieten Systemdesignern und SI-Ingenieuren eine einfach zu bedienende Lösung zum Testen von Flyover® SFP-Kabelsystemen mit verschiedenen End 2-Optionen.

Das FSFP zu AcceleRate ® Mini SI Evaluierungskit (REF-239635-X. XX-XX) routet zwei Hochgeschwindigkeits-Differenzialpaare durch hochpräzise RF-Steckverbinder, die FSFP-zu-AcceleRate®-Mini-Kabelkonfektion und Leiterplattenmontage-Steckverbinder.

Die FSFP SI Evaluierungskits liefern hochwertige Systeme mit robustem mechanischem Design. Bitte kontaktieren Sie die technischen Experten von Samtec unter​​​​​​​ [E-Mail geschützt] für weitere Informationen.

FSFP SI Evaluierungskit
Samtec Teilenummer REF-239635-2.40-01 abgebildet

Eigenschaften

  • Zweiteiliges Leiterplattensystem mit kompaktem Formfaktor
  • FSFP zu AcceleRate ® Mini SI Evaluierungskit (REF-239635-X. XX-XX)
    • Eine 0,635 mm AcceleRate ® Mini-Formfaktor-Buchse (AMF6-Serie) mit vertikaler oder abgewinkelter Ausrichtung
    • Ein FSFP auf AcceleRate ® Mini-Kabelkonfektion (10")
  • Unterstützt mehrere hochpräzise RF-Steckverbinderoptionen (1,85 mm/2,40 mm/2,92 mm)
  • Optimierte SI-Leistung über Samtec Final Inch® BOR PCB Leiterbahnen
  • Ermöglichen Zeitdomänenmessungen über direkte Verbindung mit TDR/TDTs
  • Ermöglichen Frequenzdomänenmessungen über direkte Verbindung mit VNAs

Applikationen

  • AI/ML-Systemarchitekturen​​​​​​​
  • Server
  • Speicher
  • Netzwerke
  • Kabelkommunikation
  • Drahtlose Kommunikation
  • Medizin
  • Industrie
  • Geräteausstattung

Bestellinformationen

Siehe Zeichnung REF-239635-X.XX-XX für weitere Details.

Kontakt [E-Mail geschützt] für zusätzliche Bestellinformationen.

Vertrieb kontaktieren


Sie wollen kein Formular ausfüllen?

Direkt mit einem Produktexperten chatten.