2,54 mm (0,100") Ummanteltes Terminal
Eigenschaften
Ummantelung für Anwendungen zum Blindstecken
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)
Ausrichtung: vertikal, abgewinkelt, horizontal
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Fertigungsart: Durchsteckmontage, Oberflächenmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| TSSH-110-01-S-D | 0 | Schlauch | 1 | 18 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| TSSH-110-01-T-D | 0 | Schlauch | 1 | 18 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| TSSH-110-01-TM-D | 0 | Schlauch | 1 | 18 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| TSSH-110-01-F-D | 0 | Schlauch | 1 | 18 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tube (18 Teile pro Packung) |