AW-05-03-G-D-145-075 - 0.80 mm Flex Stack Mikro-Boardstapler, Oberflächenmontage
Eigenschaften
Bis zu 180 Positionen erhältlich
Flexible Bauteilhöhen ab 3.09 mm (0.122") bis 5.84 mm (0.230")
Optionale Endkappen und Führungspfosten erhältlich
Optional mit Tape-and-Reel-Umverpackung
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| Preis | $4.041 | $3.296 | $2.798 | $2.487 | $1.876 | $1.673 | $1.265 | $0.859 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AW-05-03-G-D-145-075-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| AW-05-03-G-D-225-075 | 0 | Schlauch | 1 | 146 | Bauteilhöhe | Nein |
| AW-05-03-G-D-175-075 | 0 | Schlauch | 1 | 146 | Bauteilhöhe | Nein |
| AW-05-03-G-D-190-075 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| AW-05-03-G-D-153-075 | 0 | Schlauch | 1 | 146 | Bauteilhöhe | Nein |
| AW-05-03-G-D-168-075 | 0 | Schlauch | 1 | 146 | Bauteilhöhe | Nein |
| AW-05-03-G-D-205-075 | 0 | Schlauch | 1 | 146 | Bauteilhöhe | Nein |
| AW-05-03-G-D-160-075 | 0 | Schlauch | 1 | 146 | Bauteilhöhe | Nein |
| AW-05-03-G-D-140-075 | 0 | Schlauch | 1 | 146 | Bauteilhöhe | Nein |
| AW-05-03-G-D-146-075 | 0 | Schlauch | 1 | 146 | Bauteilhöhe | Nein |
| AW-05-03-G-D-210-075 | 0 | Schlauch | 1 | 146 | Bauteilhöhe | Nein |
| AW-05-03-G-D-130-075 | 0 | Schlauch | 1 | 146 | Bauteilhöhe | Nein |
| AW-05-03-G-D-185-075 | 0 | Schlauch | 1 | 146 | Bauteilhöhe | Nein |
| AW-05-03-G-D-180-075 | 0 | Schlauch | 1 | 146 | Bauteilhöhe | Nein |
| AW-05-03-G-D-230-075 | 0 | Schlauch | 1 | 146 | Bauteilhöhe | Nein |
| AW-05-03-G-D-156-075 | 0 | Schlauch | 1 | 146 | Bauteilhöhe | Nein |
| AW-05-03-G-D-122-075 | 0 | Schlauch | 1 | 146 | Bauteilhöhe | Nein |
| AW-05-03-G-D-150-075 | 0 | Schlauch | 1 | 146 | Bauteilhöhe | Nein |
| AW-05-03-G-D-158-075 | 0 | Schlauch | 1 | 146 | Bauteilhöhe | Nein |
| AW-05-03-G-D-200-075 | 0 | Schlauch | 1 | 146 | Bauteilhöhe | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tube (146 Teile pro Packung) |