AW-10-03-G-D-122-075-TR - .8mm SMT Micro Board-to-Board Stacker, 20 Pin, .122in Stack Ht, .075in Post Ht, 10µin Gold/Flash, Tape & Reel
Eigenschaften
Bis zu 180 Positionen erhältlich
Flexible Bauteilhöhen ab 3.09 mm (0.122") bis 5.84 mm (0.230")
Optionale Endkappen und Führungspfosten erhältlich
Optional mit Tape-and-Reel-Umverpackung
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| Preis | $6.333 | $5.726 | $5.321 | $5.067 | $3.836 | $3.424 | $2.603 | $1.782 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AW-10-03-G-D-122-075 | 0 | Schlauch | 1 | 73 | Verpackung | Nein |
| AW-10-03-G-D-122-075-FR | 0 | Bulk | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| AW-10-03-G-D-210-075-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 450 | Bauteilhöhe | Nein |
| AW-10-03-G-D-230-075-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 425 | Bauteilhöhe | Nein |
| AW-10-03-G-D-175-075-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 700 | Bauteilhöhe | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tape & Reel (700 Teile pro Packung) |
| Band- und Rolle-Produkte, die in geringeren Mengen als volle Rollen bestellt werden, werden ohne Vorspannband und Bandende geliefert. Nur Produkte, die in vollen Rollenschritten bestellt werden, haben Vorspannband und Bandende. |