AW-20-03-G-D-124-075 0.80 mm Flex Stack Mikro-Boardstapler, Oberflächenmontage
Eigenschaften
Bis zu 180 Positionen erhältlich
Flexible Bauteilhöhen ab 3.09 mm (0.122") bis 5.84 mm (0.230")
Optionale Endkappen und Führungspfosten erhältlich
Optional mit Tape-and-Reel-Umverpackung
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 3750 |
| Preis | $9.996 | $9.238 | $8.733 | $8.418 | $6.349 | $5.660 | $4.282 | $2.903 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AW-20-03-G-D-122-075 | 0 | Schlauch | 1 | 36 | Bauteilhöhe | Nein |
| AW-20-03-G-D-230-075 | 0 | Schlauch | 1 | 36 | Bauteilhöhe | Nein |
| AW-20-03-G-D-125-075 | 0 | Schlauch | 1 | 36 | Bauteilhöhe | Nein |
| AW-20-03-G-D-207-075 | 0 | Schlauch | 1 | 36 | Bauteilhöhe | Nein |
| AW-20-03-G-D-217-075 | 0 | Schlauch | 1 | 36 | Bauteilhöhe | Nein |
| AW-20-03-G-D-225-075 | 0 | Schlauch | 1 | 36 | Bauteilhöhe | Nein |
| AW-20-03-G-D-180-075 | 0 | Schlauch | 1 | 36 | Bauteilhöhe | Nein |
| AW-20-03-G-D-175-075 | 0 | Schlauch | 1 | 36 | Bauteilhöhe | Nein |
| AW-20-03-G-D-185-075 | 0 | Schlauch | 1 | 36 | Bauteilhöhe | Nein |
| AW-20-03-G-D-157-075 | 0 | Schlauch | 1 | 36 | Bauteilhöhe | Nein |
| AW-20-03-G-D-214-075 | 0 | Schlauch | 1 | 36 | Bauteilhöhe | Nein |
| AW-20-03-G-D-160-075 | 0 | Schlauch | 1 | 36 | Bauteilhöhe | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |
