AW-35-03-G-D-188-075 0.80 mm Flex Stack Mikro-Boardstapler, Oberflächenmontage
Eigenschaften
Bis zu 180 Positionen erhältlich
Flexible Bauteilhöhen ab 3.09 mm (0.122") bis 5.84 mm (0.230")
Optionale Endkappen und Führungspfosten erhältlich
Optional mit Tape-and-Reel-Umverpackung
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 2500 |
| Preis | $15.065 | $14.261 | $13.726 | $13.391 | $10.101 | $9.005 | $6.812 | $4.619 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AW-35-03-G-D-230-075 | 0 | Schlauch | 1 | 20 | Bauteilhöhe | Nein |
| AW-35-03-G-D-200-075 | 0 | Schlauch | 1 | 20 | Bauteilhöhe | Nein |
| AW-35-03-G-D-224-075 | 0 | Schlauch | 1 | 20 | Bauteilhöhe | Nein |
| AW-35-03-G-D-122-075 | 0 | Schlauch | 1 | 20 | Bauteilhöhe | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |