AW-40-03-G-D-130-075-ES - 0.80 mm Flex Stack Mikro-Boardstapler, Oberflächenmontage
Eigenschaften
Bis zu 180 Positionen erhältlich
Flexible Bauteilhöhen ab 3.09 mm (0.122") bis 5.84 mm (0.230")
Optionale Endkappen und Führungspfosten erhältlich
Optional mit Tape-and-Reel-Umverpackung
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 2000 |
| Preis | $18.264 | $17.289 | $16.640 | $16.234 | $12.373 | $11.086 | $8.511 | $5.937 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AW-40-03-G-D-122-075-ES | 0 | Schlauch | 1 | 17 | Bauteilhöhe | Nein |
| AW-40-03-G-D-138-075-ES | 0 | Schlauch | 1 | 17 | Bauteilhöhe | Nein |
| AW-40-03-G-D-137-075-ES | 0 | Schlauch | 1 | 17 | Bauteilhöhe | Nein |
| AW-40-03-G-D-200-075-ES | 0 | Schlauch | 1 | 17 | Bauteilhöhe | Nein |
| AW-40-03-G-D-142-075-ES | 0 | Schlauch | 1 | 17 | Bauteilhöhe | Nein |
| AW-40-03-G-D-230-075-ES | 0 | Schlauch | 1 | 17 | Bauteilhöhe | Nein |
| AW-40-03-G-D-210-075-ES | 0 | Schlauch | 1 | 17 | Bauteilhöhe | Nein |
| AW-40-03-G-D-224-075-ES | 0 | Schlauch | 1 | 17 | Bauteilhöhe | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |
