BE25S-SCC41-02.0-08-0100 Bulls Eye® 25 AWG Mikrowellenkabelkonfektion mit festem FEP Dielektrikum
Eigenschaften
25 AWG verlustarmes Mikrowellenkabel mit festem Dielektrikum
50 Ohm Kompressionsschnittstellensystem
Mechanische Bajonettverriegelung für einfaches Anbringen/Abnehmen
Bulls Eye®-, SMA-, SMP- oder abisolierte und verzinnte Anschlussoptionen
Hohe Dichte: 22 Prüfpunkte in < 1.00 Quadratzoll
Leistung: Bis zu 20 GHz/40 Gbit/s
SMA-Leistung zu 10 % der Kosten
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| BE25S-SCC41-02.0-08-0114 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| BE25S-SCC41-02.0-08-0150 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| BE25S-SCC41-02.0-08-0152 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| BE25S-SCC41-02.0-08-0200 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |