SMP-TH - 50-Ohm-SMP-Stecker, bedrahtet, 40 GHz

Eigenschaften

  • 50-Ohm-Impedanz

  • Leistung bis zu 40 GHz

  • Verbessertes Design verbessert die Leistung für echte DC- bis 40-GHz-Fähigkeit

  • Gleicht Fehlausrichtung in X- und Y-Richtung aus

  • Volle Arretierung, begrenzte Arretierung, glatte Bohrung oder Catcher's Mitt

  • Siehe SMP-TH2 für eine 20 GHz-Lösung

  • Nichtmagnetische Optionen für Applikationen in der Medizin, Luft- und Raumfahrt verfügbar

50-Ohm-SMP-Stecker, bedrahtet, 40 GHz
Drucke und Fußabdrücke
Gegenstücke und verwandte Komponenten

Verwandte Komponenten

SMP RF-Steckverbinder für Kantenmontage
SMP-EM

50-Ohm-SMP-Stecker, Kantenmontage

Vorschaubild SMP-B-Serie
SMP-B

50 Ohm SMP-Buchse, Bullet-Steckadapter

Vorschaubild SMP-CA-Serie
SMP-CA

50 Ohm SMP-Buchse, Kabelanschluss

50-Ohm-SMP-Stecker, Oberflächenmontage
SMP-SM

50-Ohm-SMP-Stecker, Oberflächenmontage

Vorschaubild SMP-TH-Serie
SMP-TH2

50-Ohm-SMP-Stecker, bedrahtet, 20 GHz

Vorschaubild SMP-EM-Serie
SMP-EM3

50-Ohm-SMP-Stecker, Kantenmontage, 20 GHz

SMP MT RF-Steckverbinder
SMP-MT

50-Ohm-SMP-Stecker, kombinierte Technologien

Steckverbinder

Vorschaubild SMP-B-Serie
SMP-B

50 Ohm SMP-Buchse, Bullet-Steckadapter

Technische Bibliothek
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
Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Spezifikationen für dieses Produkt herunterzuladen. Darin finden Sie hilfreiche Links zu Katalogseiten, Drucken, Testberichten, 3D-Modellen, Mustern und mehr.

Sicheres Formular. Kein Spam.
Indem Sie dieses Formular ausfüllen, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie zu.