BE40A-M-92SP-5-2-04-0455 50 GHz, Bulls Eye® Hochleistungs-Testkonfektion
Eigenschaften
56 Gbps PAM4 SerDes-Charakterisierung
Verbessertes Systemdesign mit Signal- und Masse-Pogo-Kontakt
2,40 mm (50 GHz) oder 2,92 mm (40 GHz) Verbindung zur Instrumentierung
Leistung bis zu 50 GHz
Zweireihig
Microstrip/CPW oder Stripline-PCB-Übertragung
50-Ohm-Impedanz
23 AWG, verlustarmes Mikrowellenkabel mit festem Dielektrikum und zusätzlicher Kupferummantelung
Ersatzkabel BE40C-Serie) und Block (BE40B-Serie) erhältlich
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| BE40A-M-92SP-5-2-04-1000 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |