BE40A-S-92SJ-2-2-08-0600 50 GHz, Bulls Eye® Hochleistungs-Testkonfektion

Eigenschaften

  • 56 Gbps PAM4 SerDes-Charakterisierung​​​​​​​

  • Verbessertes Systemdesign mit Signal- und Masse-Pogo-Kontakt

  • 2,40 mm (50 GHz) oder 2,92 mm (40 GHz) Verbindung zur Instrumentierung

  • Leistung bis zu 50 GHz

  • Zweireihig

  • Microstrip/CPW oder Stripline-PCB-Übertragung

  • 50-Ohm-Impedanz

  • 23 AWG, verlustarmes Mikrowellenkabel mit festem Dielektrikum und zusätzlicher Kupferummantelung

  • Ersatzkabel BE40C-Serie) und Block (BE40B-Serie) erhältlich

  • Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
  • Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
  • Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
  • Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
  • Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
Online-Preise stehen für diesen Teil nicht zur Verfügung.
Evaluerungs- und Entwicklungskits
50 GHz Bulls Eye® SI-Evaluierungskit

REF-213497-01

Firma: Samtec

Die kompakte Designanordnung und die fortschrittlichen Verkabelungslösungen innerhalb Samtecs Bulls Eye®-Produktfamilie ermöglichen eine optimierte Leistung. Kompressionsschnittstellen, kleiner Footprint und hohe Steckzyklenanzahl machen Bulls Eye® zu einer perfekten Wahl für hochleistungsfähige Testapplikationen. Das 50 GHz Bulls Eye® SI Evaluierungskit bietet Systemdesignern, RF-Ingenieuren und SI-Ingenieuren eine einfach zu nutzende Lösung für den Test des 50 GHz, Bulls Eye® Zweireihiges Hochleistungs-Testsystem. Das 50 GHz Bulls Eye® SI Evaluierungskit liefert ein hochwertiges System mit robustem mechanischen Design. Bitte kontaktieren Sie die technischen Experten von Samtec unter​​​​​​​ [E-Mail geschützt] oder [E-Mail geschützt] für weitere Informationen.

Abbildung des Entwicklungskits
Teilespezifische Dokumente
Richtlinien
Compliancewerkzeuge
Materialdeklaration
EU-RoHS und -REACH-konform
Einhaltung von Handelsvorschriften
HTS-Code 8544.20
ECCN-Code EAR99
Einhaltung der Umweltvorschriften
Halogen Halogenfrei (Br/Cl pro JS-709C)
Penta Octa Konform
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsstufe Nicht feuchtigkeitsempfindlich
WEEE Konform
EU ROHS 2 + Pthalat-Richtlinie Exemption 6c
EU REACH Blei
RoHS-Compliance für China Gefährlich – 50 Jahre
California Proposition 65 WARNUNG: Krebsrisiko und Fortpflanzungsschäden (Nickel und Blei). www.p65warnings.ca.gov
EU CE-Kennzeichnung Konform
UKCA-Kennzeichnung Konform
Handelsmarken BULLS EYE
Behördliche Verifizierungsmethode Automatisch

Wenn Sie Unterstützung bei der Einhaltung von Vorschriften benötigen, wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
Was ist Risikominderung?

Diese Seite als E-Mail versenden

Spezifikationen herunterladen

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Spezifikationen für dieses Produkt herunterzuladen. Darin finden Sie hilfreiche Links zu Katalogseiten, Drucken, Testberichten, 3D-Modellen, Mustern und mehr.

Sicheres Formular. Kein Spam.
Indem Sie dieses Formular ausfüllen, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie zu.