BE40A-S-92SP-2-2-08-0505 50 GHz, Bulls Eye® Hochleistungs-Testkonfektion
Eigenschaften
56 Gbps PAM4 SerDes-Charakterisierung
Verbessertes Systemdesign mit Signal- und Masse-Pogo-Kontakt
2,40 mm (50 GHz) oder 2,92 mm (40 GHz) Verbindung zur Instrumentierung
Leistung bis zu 50 GHz
Zweireihig
Microstrip/CPW oder Stripline-PCB-Übertragung
50-Ohm-Impedanz
23 AWG, verlustarmes Mikrowellenkabel mit festem Dielektrikum und zusätzlicher Kupferummantelung
Ersatzkabel BE40C-Serie) und Block (BE40B-Serie) erhältlich
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| BE40A-S-92SP-2-2-08-0500 | 0 | Luftpolstertasche | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| BE40A-S-92SP-2-2-08-0458 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| BE40A-S-92SP-2-2-08-0457 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| BE40A-S-92SP-2-2-08-0610 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| BE40A-S-92SP-2-2-08-0305 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| BE40A-S-92SP-2-2-08-0300 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| BE40A-S-92SP-2-2-08-0250 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| BE40A-S-92SP-2-2-08-0230 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| BE40A-S-92SP-2-2-08-0200 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| BE40A-S-92SP-2-2-08-0152 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| BE40A-S-92SP-2-2-08-0915 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| BE40A-S-92SP-2-2-08-1500 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| BE40A-S-92SP-2-2-08-3000 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |