BE71A - 71 GHz, Bulls Eye® phasen- und amplitudenstabile Testanordnung

Eigenschaften

  • 224 Gbps PAM4 SerDes-Charakterisierung​​​​​​​

  • Beste Phasenanpassung (0.5 ps) und geringste Einfügungsdämpfung Bulls Eye®-Baugruppe

  • Nitrowave® Hochleistungskabel

  • 1.85 mm Verbindung zur Instrumentierung

  • Hervorragende Leistung, ohne dass ein Upgrade auf teurere 1,00-mm-Geräte erforderlich ist, die üblicherweise für 224 Gbit/s PAM4 verwendet werden

  • Leistung bis zu 71 GHz

  • 360° Erdung (Stripline), robustes Pogo-Pin-Design

  • Ein- oder zweireihig

  • Microstrip/CPW oder Stripline-PCB-Übertragung

  • 50-Ohm-Impedanz

  • Ersatzkabel BE71C-Serie) und Block (BE71B-Serie) erhältlich

71 GHz, Bulls Eye® phasen- und amplitudenstabile Testanordnung

Diese Seite als E-Mail versenden

Spezifikationen herunterladen

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Spezifikationen für dieses Produkt herunterzuladen. Darin finden Sie hilfreiche Links zu Katalogseiten, Drucken, Testberichten, 3D-Modellen, Mustern und mehr.

Sicheres Formular. Kein Spam.
Indem Sie dieses Formular ausfüllen, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie zu.