BE90A-S-10SP-1-1-08-0300 - 90 GHz, Bulls Eye® Hochleistungs-Testkonfektion
Eigenschaften
224 Gbps PAM4 SerDes-Charakterisierung
Kleinste Grundfläche, höchste Dichte Bulls Eye®-Baugruppe
1,00 mm oder 1,35 mm Verbindung zur Instrumentierung
Leistung bis zu 90 GHz
Ein- oder zweireihig
Microstrip/CPW oder Stripline-PCB-Übertragung
50-Ohm-Impedanz
Ersatzkabel BE90C-Serie) und Block (BE90B-Serie) erhältlich
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BE90A-S-10SP-1-1-08-0152 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| BE90A-S-10SP-1-1-08-0200 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| BE90A-S-10SP-1-1-08-0600 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bag & Tag |
