BSW-126-04-G-S 0,100" Buchsenleiste mit Kontakteingang von unten
Eigenschaften
Ein- und Zweireihig mit bis zu 72 Kontakten; Befestigungen auf der Unterseite der Leiterplatte für weitere Applikationen mit Niederprofil
Kontaktsystem: Tiger Buy™
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Besondere Merkmale: Kontakte mit normaler oder geringer Einsteckkraft und Standard-Lötanschlüssen.
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| Preis | $7.123 | $6.440 | $5.981 | $5.701 | $4.473 | $4.060 | $3.133 | $2.168 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BSW-126-04-L-S | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| BSW-126-04-S-S | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| BSW-126-04-T-S | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| BSW-126-04-H-S | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |