CES-110-01-L-S 0,100" Buchsenleiste mit ummantelter Buchsenöffnung und niedrigem Profil
Eigenschaften
Ein- und Zweireihig mit bis zu 100 Kontakten
Zweifinger-Kontaktsystem
Ausrichtung: vertikal, abgewinkelt
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| Preis | $2.351 | $1.918 | $1.628 | $1.447 | $1.140 | $1.038 | $0.833 | $0.628 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CES-110-01-G-S | 413 | Schlauch | 1 | 22 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| CES-110-01-S-S | 413 | Schlauch | 1 | 22 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| CES-110-01-T-S | 73 | Schlauch | 1 | 22 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tube (22 Teile pro Packung) |
