CLE-110-01-G-DV-A-K-FR - .8mm SMT Micro Board-to-Board Receptacle, 20 Pin, 10µin Gold/Flash, Vertical, A Pin, K Pad, Full Reel
Eigenschaften
Mit kostensparender Gold-Kontaktbeschichtung erhältlich
Kosteneffektives Tiger Beam™-Kontaktsystem
Ideal für Durchsteck-Lösungen
Optional mit Tape-and-Reel-Umverpackung
Bis zu 180 Positionen erhältlich
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| OEM-Preise | ||||
|---|---|---|---|---|
| Stufen | 850 | 1700 | 2550 | 9350 |
| Preis | $2.890 | $2.542 | $1.859 | $1.165 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLE-110-01-G-DV-A-K | 0 | Schlauch | 1 | 69 | Verpackung | Nein |
| CLE-110-01-G-DV-A-K-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 850 | Verpackung | Nein |
| CLE-110-01-G-DV-A-P-FR | 0 | Band und Rolle | 850 | 850 | PickAndPlacePad | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tape & Reel (850 Teile pro Packung) |
| Band- und Rolle-Produkte, die in geringeren Mengen als volle Rollen bestellt werden, werden ohne Vorspannband und Bandende geliefert. Nur Produkte, die in vollen Rollenschritten bestellt werden, haben Vorspannband und Bandende. |