CLE-170-01-G-DV-TR - 0.80 mm Tiger Beam™ Buchsenleiste mit Einfingerkontakt
Eigenschaften
Mit kostensparender Gold-Kontaktbeschichtung erhältlich
Kosteneffektives Tiger Beam™-Kontaktsystem
Ideal für Durchsteck-Lösungen
Optional mit Tape-and-Reel-Umverpackung
Bis zu 180 Positionen erhältlich
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Preis | $26.310 | $24.907 | $23.972 | $23.388 | $16.881 | $14.714 | $10.376 | $6.040 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLE-170-01-G-DV | 0 | Schlauch | 1 | 10 | Verpackung | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Band und Rolle |
| Band- und Rolle-Produkte, die in geringeren Mengen als volle Rollen bestellt werden, werden ohne Vorspannband und Bandende geliefert. Nur Produkte, die in vollen Rollenschritten bestellt werden, haben Vorspannband und Bandende. |