DIN7A-P-C-H-ST-CA8-PIN 75 Ohm DIN 1.0/2.3 Stecker, Kabel-Steckverbinder
Eigenschaften
75-Ohm-Impedanz
Gerader Push-Pull-Stecker erhältlich für RG 179, RG 6 oder Belden 1694A/1855A/4694R/4855R-Kabel
DIN 1.0/2.3 Kabel-Steckverbinder
Erstellen Sie schnell und einfach RF-Kabelkonfektionen mit dem RF-Kabel-Solutionator® von Samtec.
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| DIN7A-P-C-G-ST-CA8-PIN | 270 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |