DW-07-13-L-D-735 Flexible Board-Stapelkopfleiste mit fester Lötanschlusslänge, 0.100" Raster
Die DW-Serie ist ein Leiterplatten-Stiftleistensystem mit Durchgangsloch mit einem festen 0,110" Lötanschluss, mit dem Designer Teilenummern für spezifische Nichtstandard-Boardstapelhöhen erstellen können. Unser Fertigungsprozess ermöglicht es uns, das Gehäuse in Schritten von .005" (0.13 mm) auf dem Anschlusskontakt zu positionieren.
Eigenschaften
Erhöhte Platinenabstände
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Besondere Merkmale: Flexibles Design erlaubt modifizerte Stiftlängen und Anpassung der Lage des Isolierkörpers in 0,13 mm (0,005") Einheiten
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| Preis | $2.813 | $2.295 | $1.948 | $1.732 | $1.335 | $1.203 | $0.938 | $0.673 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DW-07-13-L-D-750 | 375 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-07-13-L-D-780 | 375 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-07-13-L-D-600 | 375 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-07-13-L-D-787 | 375 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-07-13-L-D-790 | 375 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-07-13-L-D-730 | 375 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-07-13-L-D-720 | 375 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-07-13-L-D-700 | 375 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-07-13-L-D-708 | 375 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-07-13-L-D-910 | 207 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-07-13-L-D-915 | 207 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-07-13-L-D-880 | 207 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-07-13-L-D-950 | 207 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-07-13-L-D-925 | 207 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-07-13-L-D-890 | 207 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-07-13-L-D-822 | 207 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-07-13-L-D-930 | 207 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |