DW-13-13-F-D-755 Flexible Board-Stapelkopfleiste mit fester Lötanschlusslänge, 0.100" Raster
Die DW-Serie ist ein Leiterplatten-Stiftleistensystem mit Durchgangsloch mit einem festen 0,110" Lötanschluss, mit dem Designer Teilenummern für spezifische Nichtstandard-Boardstapelhöhen erstellen können. Unser Fertigungsprozess ermöglicht es uns, das Gehäuse in Schritten von .005" (0.13 mm) auf dem Anschlusskontakt zu positionieren.
Eigenschaften
Erhöhte Platinenabstände
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Besondere Merkmale: Flexibles Design erlaubt modifizerte Stiftlängen und Anpassung der Lage des Isolierkörpers in 0,13 mm (0,005") Einheiten
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| Preis | $3.369 | $3.045 | $2.830 | $2.695 | $2.077 | $1.871 | $1.459 | $1.048 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DW-13-13-F-D-905 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| DW-13-13-F-D-925 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| DW-13-13-F-D-642 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| DW-13-13-F-D-730 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| DW-13-13-F-D-915 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| DW-13-13-F-D-805 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| DW-13-13-F-D-787 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| DW-13-13-F-D-590 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| DW-13-13-F-D-700 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |