DW-36-12-L-D-720 Flexible Board-Stapelkopfleiste mit fester Lötanschlusslänge, 0.100" Raster
Die DW-Serie ist ein Leiterplatten-Stiftleistensystem mit Durchgangsloch mit einem festen 0,110" Lötanschluss, mit dem Designer Teilenummern für spezifische Nichtstandard-Boardstapelhöhen erstellen können. Unser Fertigungsprozess ermöglicht es uns, das Gehäuse in Schritten von .005" (0.13 mm) auf dem Anschlusskontakt zu positionieren.
Eigenschaften
Erhöhte Platinenabstände
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Besondere Merkmale: Flexibles Design erlaubt modifizerte Stiftlängen und Anpassung der Lage des Isolierkörpers in 0,13 mm (0,005") Einheiten
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| Preis | $9.678 | $8.944 | $8.455 | $8.150 | $6.282 | $5.659 | $4.414 | $3.169 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DW-36-12-L-D-625 | 65 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-36-12-L-D-600 | 65 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-36-12-L-D-400 | 65 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-36-12-L-D-435 | 65 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-36-12-L-D-640 | 65 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-36-12-L-D-570 | 65 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-36-12-L-D-472 | 65 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-36-12-L-D-680 | 65 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |