EHF-108-01-F-D-SM-K - 1.27mm/.050in Shrouded Ejector Header IDC, 16 Pin, 2 Row, Gold Flash/Tin, Surface Mount, Kapton Pad
Die EHF ist eine doppelreihige ummantelte Stiftleiste mit 0,050" (1.27 mm) Raster, die mit Auswerfern ausgestattet ist. Die EHF ist als Durchgangsloch-, abgewinkelte und Oberflächenmontage-Option erhältlich und passt zu FFSD-Flachbandkabel- und FFTP-Twisted-Pair-Flachbandkabelbaugruppen.
Eigenschaften
.050" Raster (1.27 mm)
Alle gängigen Kontaktanzahlen von 4 bis 25
Optionale Verriegelung zum Fixieren des Kabels an der Stiftleiste
Polarisierungskerbe
Durchsteckmontage, abgewinkelt und als Oberflächenmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| Preis | $4.254 | $3.848 | $3.578 | $3.214 | $2.850 | $2.496 | $1.945 | $1.560 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EHF-108-01-F-D-SM-K-FR | 0 | Bulk | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| EHF-108-01-F-D-SM-K-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 150 | Verpackung | Nein |
| EHF-108-01-LM-D-SM-K | 0 | Schlauch | 1 | 23 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| EHF-108-01-L-D-SM-K | 0 | Schlauch | 1 | 23 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| EHF-108-01-F-D-SM-P | 0 | Schlauch | 1 | 23 | PickAndPlacePad | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tube (23 Teile pro Packung) |