EHF-113-01-H-D-SM-P - 0,050" ummantelte IDC-Stiftleiste mit Auswerfern
Die EHF ist eine doppelreihige ummantelte Stiftleiste mit 0,050" (1.27 mm) Raster, die mit Auswerfern ausgestattet ist. Die EHF ist als Durchgangsloch-, abgewinkelte und Oberflächenmontage-Option erhältlich und passt zu FFSD-Flachbandkabel- und FFTP-Twisted-Pair-Flachbandkabelbaugruppen.
Eigenschaften
.050" Raster (1.27 mm)
Alle gängigen Kontaktanzahlen von 4 bis 25
Optionale Verriegelung zum Fixieren des Kabels an der Stiftleiste
Polarisierungskerbe
Durchsteckmontage, abgewinkelt und als Oberflächenmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Preis | $17.312 | $16.388 | $15.774 | $15.389 | $11.908 | $10.746 | $8.425 | $6.104 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EHF-113-01-H-D-SM-P-FR | 0 | Bulk | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| EHF-113-01-H-D-SM-P-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 150 | Verpackung | Nein |
| EHF-113-01-F-D-SM-P | 0 | Schlauch | 1 | 18 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| EHF-113-01-LM-D-SM-P | 0 | Schlauch | 1 | 18 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| EHF-113-01-SM-D-SM-P | 0 | Schlauch | 1 | 18 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| EHF-113-01-S-D-SM-P | 0 | Schlauch | 1 | 18 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| EHF-113-01-L-D-SM-P | 0 | Schlauch | 1 | 18 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |