EHF-117-01-S-D-SM-P 0,050" ummantelte IDC-Stiftleiste mit Auswerfern
Die EHF ist eine doppelreihige ummantelte Stiftleiste mit 0,050" (1.27 mm) Raster, die mit Auswerfern ausgestattet ist. Die EHF ist als Durchgangsloch-, abgewinkelte und Oberflächenmontage-Option erhältlich und passt zu FFSD-Flachbandkabel- und FFTP-Twisted-Pair-Flachbandkabelbaugruppen.
Eigenschaften
.050" Raster (1.27 mm)
Alle gängigen Kontaktanzahlen von 4 bis 25
Optionale Verriegelung zum Fixieren des Kabels an der Stiftleiste
Polarisierungskerbe
Durchsteckmontage, abgewinkelt und als Oberflächenmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| Preis | $11.805 | $10.909 | $10.315 | $9.386 | $8.299 | $7.269 | $5.645 | $4.502 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EHF-117-01-S-D-SM-P-FR | 0 | Bulk | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| EHF-117-01-S-D-SM-P-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 150 | Verpackung | Nein |
| EHF-117-01-L-D-SM-P | 0 | Schlauch | 1 | 15 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| EHF-117-01-FM-D-SM-P | 0 | Schlauch | 1 | 15 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| EHF-117-01-F-D-SM-P | 0 | Schlauch | 1 | 15 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| EHF-117-01-LM-D-SM-P | 0 | Schlauch | 1 | 15 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| EHF-117-01-S-D-SM-K | 0 | Schlauch | 1 | 15 | PickAndPlacePad | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tube (15 Teile pro Packung) |
