EHF-120-01-FM-D-SM-LC-P - 1.27mm/.050in Shrouded Ejector Header IDC, 40 Pin, 2 Row, Gold Flash/Sn, Surface Mount, Locking Clip, Pick & Place Pad
Die EHF ist eine doppelreihige ummantelte Stiftleiste mit 0,050" (1.27 mm) Raster, die mit Auswerfern ausgestattet ist. Die EHF ist als Durchgangsloch-, abgewinkelte und Oberflächenmontage-Option erhältlich und passt zu FFSD-Flachbandkabel- und FFTP-Twisted-Pair-Flachbandkabelbaugruppen.
Eigenschaften
.050" Raster (1.27 mm)
Alle gängigen Kontaktanzahlen von 4 bis 25
Optionale Verriegelung zum Fixieren des Kabels an der Stiftleiste
Polarisierungskerbe
Durchsteckmontage, abgewinkelt und als Oberflächenmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| Preis | $6.687 | $6.178 | $5.845 | $5.314 | $4.763 | $4.191 | $3.318 | $2.725 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EHF-120-01-S-D-SM-LC-P | 0 | Schlauch | 1 | 14 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| EHF-120-01-LM-D-SM-LC-P | 0 | Schlauch | 1 | 14 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| EHF-120-01-F-D-SM-LC-P | 0 | Schlauch | 1 | 14 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| EHF-120-01-L-D-SM-LC-P | 0 | Schlauch | 1 | 14 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| EHF-120-01-FM-D-SM-LC-K | 0 | Schlauch | 1 | 14 | PickAndPlacePad | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tube (14 Teile pro Packung) |