EHF-125-01-LM-D-SM-K - 0,050" ummantelte IDC-Stiftleiste mit Auswerfern
Die EHF ist eine doppelreihige ummantelte Stiftleiste mit 0,050" (1.27 mm) Raster, die mit Auswerfern ausgestattet ist. Die EHF ist als Durchgangsloch-, abgewinkelte und Oberflächenmontage-Option erhältlich und passt zu FFSD-Flachbandkabel- und FFTP-Twisted-Pair-Flachbandkabelbaugruppen.
Eigenschaften
.050" Raster (1.27 mm)
Alle gängigen Kontaktanzahlen von 4 bis 25
Optionale Verriegelung zum Fixieren des Kabels an der Stiftleiste
Polarisierungskerbe
Durchsteckmontage, abgewinkelt und als Oberflächenmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EHF-125-01-LM-D-SM-K-FR | 0 | Bulk | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| EHF-125-01-LM-D-SM-K-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 175 | Verpackung | Nein |
| EHF-125-01-F-D-SM-K | 0 | Schlauch | 1 | 12 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| EHF-125-01-L-D-SM-K | 0 | Schlauch | 1 | 12 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| EHF-125-01-S-D-SM-K | 0 | Schlauch | 1 | 12 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| EHF-125-01-H-D-SM-K | 0 | Schlauch | 1 | 12 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| EHF-125-01-LM-D-SM-P | 0 | Schlauch | 1 | 12 | PickAndPlacePad | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |
